ROTA THW3 630-165 Z520-GBK
Power lathe chuck with jaw quick-change system
ID 1366724
Power lathe chuck with standard jaw quick-change system
Product features:
Product features:
- 3-jaw ring piston chuck
- Sealed design
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 165 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 10.5 mm
- Tooth pitch: 7 mm
- Piston stroke: 30 mm
- Max. clamping force: 240 kN
- Max. actuating force: 128 kN
- Max. rotational speed: 1700 1/min
- Weight: 292 kg
Technical details
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 20 (Z520) |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1700.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 240.0 |
| 最大启动力 [kN] | 128.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 10.5 |
| 齿距 [mm] | 7.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 14.2 |
| 重量 [kg] | 292.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 630
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones