ROTA-G 200-62 C8-GBK
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 815014
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 8
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 6.8 mm
- Passo dos dentes: 4.7 mm
- Força de fixação máx.: 95 kN
- Máx. torque: 90 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4600 1/min
- Peso: 22.7 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4600.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 95.0 |
| Máx. torque [Nm] | 90.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.8 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.7 |
| Peso [kg] | 22.7 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso