arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL plus 400 Z-Z

THL plus 400 Z-Z

固定振れ止め、リアシリンダー付き

ID 825511

標準固定振れ止め

特長:
  • 自己センタリング振れ止め
  • 油圧作動
  • 集中潤滑
  • 円筒ローラー
テクニカルデータ:
  • チップガードなしのクランプ範囲: 35 - 245 mm
  • ローラーごとの最大把持力: 15 kN
  • 作動圧: 8 - 60 bar
  • 芯出し精度: < 0.05 mm
  • 繰り返し精度: < 0.01 mm
  • 最大円周速度: 535 m/min
  • 重量: 102 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers cylindrical
Min. clamping Ø [mm] 35.0
Max. clamping Ø [mm] 245.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 15.0
Centering accuracy [mm] < 0.05
Repeat accuracy [mm] < 0.01
Max. circumferential speed [m/min] 535.0
Weight [kg] 102.0