MFRS-A1-050 500 x 315
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
IDnr. 423412
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-12-05
- Vervangen door: 1594946
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 500 x 315 x 66 mm
- Poolmaat: 50 x 50 mm
- Aantal polen: 24 (M8-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
- Max. totale houdkracht: 94.2 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 75 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Technische gegevens
| L [mm] | 500.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 94.0 |
| Aantal polen | 24.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 75.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen