TENDO WZS SK50 Ø20x110
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 219226
TENDO WZS SK50 Ø20x110, Slijpgereedschapshouders
Levering: Exclusief activeringssleutel
- TENDO WZS
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
- Klemdiameter D1: 20 mm
- Uitstekende lengte L1: 110 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 90 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technische gegevens
Reeksen | TENDO WZS |
---|---|
D2 [mm] | 42.0 |
Min. draaimoment [Nm] | 90.0 |
D3 [mm] | 70.0 |
D6 [mm] | 28.0 |
G | M16x1 |
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD |
Klemdiameter D1 | 20 mm |
Gewicht [kg] | 3.9 |
L5 [mm] | 90.9 |
L4 [mm] | 47.0 |
L2 [mm] | 95.0 |
Variant
Voor scherpen van gereedschap en slijpmachines, handbediend
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar