WZS GZB-S Ø22 Ø14 25°
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207721
WZS GZB-S Ø22 Ø14 25°, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met aanschuining van 25°
- Klemdiameter: 14 mm
- Lengte: 53.5 mm
Technische gegevens
Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
---|---|
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 27.0 |
D4 [mm] | 18.0 |
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
Klemdiameter D1 | 14 mm |
Gewicht [kg] | 0.1 |
L10 [mm] | 10.0 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar