NE-HT mini 36
High-temperature clamping modules
ID 1392999
Positioning element standard
Product features:
Product features:
- For high temperature applications
- Dimensions: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- Repeat accuracy: < 0.005 mm
- Weight: 0.06 kg
Technical details
| 直径 [mm] | 36.0 |
|---|---|
| 最高周囲温度 [°C] | 520.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 0.06 |
納品内容
ツールチェンジ・パレットユニット