Basisklemmen
Basisklemmen
Bij SCHUNK vindt u het grootste aanbod basisklauwen voor alle draaibanktypen. Naast de kleminterface met tand en groef biedt SCHUNK ook verharde, nauwkeurig geslepen basisklemmen voor gebruik van fijngetande bovenste klemmen. Wanneer naadloos vastklemmen niet mogelijk is met uw snelwisselplaat uitgerust met klauwklemmen, kunnen dergelijke klemgaten bijvoorbeeld worden opgevuld met basisklemmen met een verplaatsing van ½ tand.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, inclusief cilinderschroeven. Met uitzondering van de basisklemmen EWB-MT, die zonder cilinderschroeven worden geleverd.
De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks, inclusief cilinderschroeven. Met uitzondering van de basisklemmen EWB-MT, die zonder cilinderschroeven worden geleverd.
Beschrijving
Uw voordelen
- Uitstekende nauwkeurigheid van vorm en omschakelingsprecisie
De afgeslepen messing en groef en het afgeslepen plaatsingsvlak zorgen voor een hoge maatnauwkeurigheid en een snelle en gemakkelijke verwerking - 30 - 40% minder slijtage
Een geslepen vertanding zorgt voor een hoge precisie en oppervlaktekwaliteit van de basisklemmen en een verhoogde levensduur - Snelle insteltijden
Het verwisselen van een klemeenheid bestaande uit onderste en bovenste klem in de klauwplaat verkort de insteltijden