arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHB 400 图片仅供参考

SHB 400

台阶式硬顶爪

IDnr. 121107

SHB 400, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 60.0
高度 H [mm] 75.0
长度 L [mm] 140.0
夹持深度 T [mm] 18.0
孔距 a [mm] 53.0
孔距 b [mm] 31.0
孔距 c [mm] 31.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 7.8