arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP-HB 800

SP-HB 800

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 125108

SP-HB 800, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 30 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 30.0
Breedte B [mm] 75.0
Hoogte H [mm] 105.0
Lengte L [mm] 250.0
Klemdiepte T [mm] 22.0
Gatafstand a [mm] 91.8
Gatafstand b [mm] 60.0
Gatafstand c [mm] 60.0
Schroeven M24
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 29.1