arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Selected linear axis
SLD 24-H-H

Linear axis configuration

Geselecteerde variant
Slag [mm]
ここにリニア軸の必要なストローク長を入力してください。

リニア軸がリニア軸サイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニア軸の技術特性に影響するためです。
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montagestrips aan de vloerzijde
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


T-moeren
このリニア軸を固定するにはTナットまたは取付け用レールを使用します。

スライディングブロックは、リニア軸の色々な側面に取り付けることができます。


Antriebsregler
特定のドライブコントローラにおける本軸の使用は、選択した測定システムによって異なります。推奨される組み合わせは、SCHUNK社によってテストおよび承認されています。

その他の測定システムや、他のドライブコントローラでの使用については、ご要望に応じて対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

DRIVE-CLiQ測定テープの長さの制限は4メートルです。これより長い長さが必要な場合は、例えばEnDat 2.2測定システムと信号変換器を組み合わせることで、DRIVE-CLiQでの実現が可能です。

ドライブコントローラで「その他のメーカー」が選択された場合、この軸はデフォルトでHIPERFACE® SIL2/PLd測定システムで構成されます。
Meetsysteem
絶対式位置測定システムは、HIPERFACE® または DRIVE-CLiQ インターフェースのいずれかを選択してご提供可能です。

その他の測定システムについては、お問い合わせください。

DRIVE-CLiQ測定テープの長さ制限は4メートルです。これより長い長さが必要な場合は、例えばEnDat 2.2測定システムとDRIVE-CLiQ用信号変換器を組み合わせることで実現可能です。
Veiligheidsencoder
エンコーダシステムは、SIL2/PLdに準拠した認証を受けています。
これは、機械の安全分野で要件の厳しいアプリケーション実装に対応できることを意味します。
Uitgang motorstekker
モーターコネクターの出口は、希望する用途に応じて選択できます。







選択された側面はCADモデルにも採用されます。
Aantal houdremmen
Remtechnologie
保持ブレーキの個数​
オプションとして、リニア軸に1つまたは複数の安全保持ブレーキを装備することが可能です。​
この保持ブレーキは空圧式で作動します。​
その機能は、通電されていない状態で有効になります。​
これにより、ホールドブレーキは、電源が切断された状態でもリニア軸の位置を保持する役割を果たします。​
また、このホールドブレーキは、機械安全分野での用途にも適しています。​
ブレーキは、接続ケーブル側の面に組み込まれます(SLD Miniを除く)。​

SLD 1x (Mini):80 N​
SLD 1x (Midi / 標準仕様 / ヘビーデューティ):ブレーキ1つあたり
400 N​
SLD 2x(標準タイプ):ブレーキ1台あたり600 N​
SLD 2x(ヘビーデューティ):ブレーキ1台あたり850 N​ ​
Smeeradapter
潤滑アダプターは、顧客が提供する潤滑システムへの接続を可能にします。
潤滑アダプターは、常にスライドの電気接続部の反対側に取り付けます。

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
SLD-24-H-H2-R-00010-1-0NN-N-N-H
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.