arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Succesverhalen December 2025

Automatisering van end-of-line processen voor stabiele serieproductie

Hoge normen en standaarden, korte cyclustijden, maximale procesbetrouwbaarheid - de eisen van de auto-industrie laten geen ruimte voor compromissen. Om aan deze eisen te voldoen, koos de EMS-provider SVI Austria samen met SCHUNK Electronic Solutions en andere partners voor een volledig geautomatiseerde totaaloplossing. Het resultaat: een toekomstbestendige productieoplossing die efficiëntie en kwaliteit combineert.

SCHUNK 2-vingergrijper Een SCHUNK 2-vinger grijper pakt de printplaten uit het tussenstation en legt ze in de testnesten.

Op zijn Oostenrijkse locatie heeft SVI, wereldwijd actief als EMS-leverancier, 350 medewerkers in dienst die op een productieoppervlakte van 5.300 vierkante meter actief de toekomst van de productie van auto-elektronica vormgeven. Om zijn expertise en specialisatie op dit gebied verder uit te breiden, streeft SVI Austria ernaar om als sterke partner voor zijn klanten nieuwe normen te stellen.

SCHUNK SVI Austria Peter Lazarus, Operator bij SVI Austria (links), Stefan Lorenz, Area Sales Manager (DE/AT) bij SCHUNK Electronic Solutions (midden), Walfred Krienzer, Manager Manufacturing & Test Equipment bij SVI Austria

De uitdaging: precisie, efficiëntie en betrouwbaarheid

Voor de samenwerking met SCHUNK Electronic Solutions was SVI Austria afhankelijk van stand-alone oplossingen en handmatig werk aan het einde van de lijn. De eisen aan de processen namen echter toe, zowel wat betreft volumes als kwaliteit en procesbetrouwbaarheid. De bestaande structuur bereikte zijn grenzen. Dus werd een volledig geautomatiseerde naadloze oplossing noodzakelijk. "We wilden een oplossing die onze groeiende productievolumes aankon en tegelijkertijd de kwaliteit van onze producten kon garanderen," aldus Walfred Krienzer, projectmanager bij SVI Austria. "Bovenal was het belangrijk voor ons om handmatige interventie te minimaliseren en flexibel te blijven."

De oplossing: een innovatief totaal lijnconcept

4-voudige magazijnloader ILR-2800 De 4-voudige magazijnloader kan tot 23 panelen per stack opnemen en brengt ze over naar de ILR-2800 depaneling machine.

SCHUNK Electronic Solutions heeft samen met sterke partners zoals Achat5 Engineering GmbH – een expert op het gebied van oplossingen voor de handling van printplaten, Schnaidt GmbH – een specialist in apparatuur voor de productie van elektronica, en Dr. Eschke Elektronik GmbH – een erkend expert op het gebied van testsystemen, een sterk geautomatiseerde productielijn ontwikkeld die alle processtappen omvat.

Het proces start met een 4-voudige magazijnloader die tot 23 stack met panelen kon verwerken. Deze panelen worden vervolgens via een intelligent plaatverwerkingssysteem geleidelijk overgebracht naar de ILR-2800 - gesynchroniseerd met een verwerkingscyclus. In dit kader hebben SCHUNK en Achat5 hun samenwerking verder geïntensiveerd: in de toekomst zal SCHUNK de systemen voor de verwerking van platen van Achat5 opnemen in zijn eigen portfolio, waardoor er nog meer integratie uit één bron wordt geboden.

De ILR-2800 is het hart van de lijn en maakt indruk met maximale precisie op topsnelheid. Twee speciaal ontwikkelde SCHUNK lineaire assen die zich over de hele machine uitstrekken, maken bijzonder efficiënte cyclustijden mogelijk. Op deze assen zijn vier posities voor de shuttles van de werkstukdrager, die perfect synchroon werken met een tijdcompensatie. Dit zorgt voor een continue verwerking met vrijwel geen wachttijden en maximaliseert de productiviteit. De in samenwerking met Schnaidt ontwikkelde en geproduceerde werkstukdrager en het complete dekselstation zijn uitgerust met SCHUNK's VERO-S palletsnelwisselsysteem - voor een veilige bevestiging en snelle, precieze omschakelingen. Dit is een doorslaggevend voordeel voor de procesbetrouwbaarheid.

dekselstation VERO-S palletsnelwisselsysteem Het dekselstation is uitgerust met een VERO-S nulpuntspansysteem en biedt de hoogste scheidingskwaliteit.

Het procesverloop in detail:

  • Positie 1 laden: Een SCHUNK-grijper plaatst het paneel nauwkeurig op de productspecifieke werkstukdrager.
  • Positie 2 dekselstation: De printplaat wordt voorzien van een deksel dat dankzij het VERO-S nulpuntspansysteem veilig gefixeerd blijft. Dit zorgt voor stabiliteit tijdens het hele scheidingsproces.
  • Positie 3 freesproces: Het freesproces verloopt sterk geautomatiseerd en efficiënt: Dankzij een gereedschapswisselaar met 6 posities kan er een week lang zonder handmatige tussenkomst worden gewerkt. Functies zoals vasthoudvoorziening, gereedschapbreuk- en diametercontrole en freesborstelbewaking zorgen voor consistent nauwkeurige resultaten. Verschillende freesdieptes verminderen slijtage, terwijl de stofreducerende booster zorgt voor een bijna stofvrije scheiding. Na het frezen wordt de werkstukdrager automatisch teruggebracht naar het dekselstation.
  • Positie 4: De gescheiden printplaten worden opgepakt door een SCHUNK-grijper en op een tussenstation met twee sleuven geplaatst. Dit tussenstation brengt de platen vervolgens over naar de roterende indexeercel voor de ICT-test. Nadat alle printplaten zijn geplaatst, keert de shuttle met de werkstukdrager terug naar positie 1 , waar een vacuümgrijper de resterende rand oppakt en in een afvalbak onderin de machine deponeert. Het proces begint opnieuw vanaf het begin.

Maximaal gebruik - minimale uitvaltijd

Het geavanceerde ontwerp van de ILR-2800 maakt vrijwel ononderbroken verwerking mogelijk. De combinatie van gesynchroniseerde workflows en naadloos geïntegreerde processtappen - van het frezen tot het plaatsen van het deksel tot het verwijderen - zorgt voor maximaal machinegebruik met de hoogste processtabiliteit.

Roterende indexeercel: kwaliteitsborging op het hoogste niveau

roterende indexeercel ICT-test In de roterende indexeercel wordt de ICT-test uitgevoerd, terwijl aanvullende processen kunnen worden geïmplementeerd op de rustposities.

De roterende indexeercel is ontwikkeld in samenwerking met Schnaidt GmbH en Dr. Eschke Elektronik GmbH. Het voert de in-circuit test (ICT) uit en zorgt voor een consistente productkwaliteit. "De ICT-test is een centraal onderdeel van ons productieproces," aldus Walfred Krienzer. Met de speciaal ontwikkelde C-adapter en nauwkeurig vervaardigde testnesten worden de printplaten tijdens de test stevig bevestigd en gecontroleerd op elektrische functionaliteit. "De naadloze integratie van de test bespaart tijd en vermindert de kans op fouten," vervolgt Krienzer.

Efficiënt palletiseren: De PAL-1500

Na het testproces neemt het SCHUNK palletiseersysteem PAL-1500 de geïnspecteerde printplaten over. Functies zoals het centreren van de tray, het uitwerpstation en de bediening van de lege tray zorgen voor een soepele en veilige overdracht naar de volgende productiefase. Een aparte transportband voor afgekeurde onderdelen zorgt voor een veilige verwerking van defecte onderdelen zonder de productiestroom te onderbreken.

Dankzij het modulaire ontwerp kan de PAL-1500 flexibel worden aangepast aan verschillende trayformaten en biedt hij maximale procesbetrouwbaarheid - vooral belangrijk voor serieproductie in de auto-industrie.

Naadloze communicatie: MES- en SMEMA-aansluiting

De productielijn is volledig geschikt voor MES, waardoor centrale besturing en volledige traceerbaarheid mogelijk zijn. SMEMA-interfaces zorgen voor een naadloze gegevensuitwisseling tussen de machines, terwijl de scanner- en instelbesturingen de betrouwbaarheid van het proces verder verhogen. "Om te voldoen aan de eisen van de auto-industrie is deze naadloze communicatie onmisbaar", benadrukt Krienzer.

Conclusie: toekomstbestendige productie dankzij automatisering

De productielijn die is geïmplementeerd bij SVI Austria is een voorbeeld van succesvol partnerschap en slimme automatisering. Met een geplande jaarlijkse productie tot 4 miljoen producten stelt het systeem nieuwe normen voor efficiëntie en kwaliteit. "Het systeem werkt precies zoals gepland en de inspanning die nodig was voor het bedienen en instellen was aanzienlijk lager dan verwacht - dit maakt het hele proces nog efficiënter," vat Krienzer samen. Stefan Lorenz, vertegenwoordiger bij SCHUNK Electronic Solutions, voegt hieraan toe: "Dankzij de flexibiliteit van het systeem kunnen extra processen zoals lasermarkeren of hot staking naadloos worden geïntegreerd - perfect afgestemd op de eisen van onze klanten."

De auto-industrie staat voor uitdagingen, maar ook voor grote kansen. Sterk geautomatiseerde productieprocessen worden steeds belangrijker om kwaliteit, schaalbaarheid en concurrentievermogen op lange termijn te garanderen.