Met het nieuwe batterij-aangedreven klemapparaat biedt SCHUNK een baanbrekende oplossing voor bedrijven die procesrelevante statussen in realtime willen vastleggen en efficiënt willen doorsturen naar de machinebesturing. Deze technologie is vooral aantrekkelijk voor industrieën die willen afstappen van dure pneumatische en hydraulische oplossingen - hetzij om de bedrijfskosten te verlagen, hetzij om vervuiling te voorkomen, wat absoluut ongewenst is in cleanrooms of de voedingsmiddelenindustrie.
In deze nieuwe ontwikkeling vertrouwt SCHUNK op IO-Link Wireless voor draadloze communicatie tussen het klemapparaat en de machinebesturing. Voor de eerste keer op de EMO 2025 zullen batterij-aangedreven TANDEM-klemkrachtblokken van de KSE3-serie en VERO-S snelwisselpalletmodules worden gepresenteerd die gebruik maken van deze technologie. De aansturing en overdracht van de permanent geregistreerde statussen van de kleminrichtingen worden uitgevoerd via IO-Link Wireless en een IO-Link Master, die deze informatie vervolgens doorsturen naar de machinebesturing.
Een hoogtepunt op dit gebied is de samenwerking met Blum Novotest, een specialist in draadloze BRC-technologie. Als er al een BLUM-meetsysteem met draadloze BRC-technologie in gebruik is, kunnen de nieuwe klemmiddelen van SCHUNK snel en voordelig in bestaande productieprocessen worden geïntegreerd. Dit bespaart tijd, vermindert de installatie-inspanning en verhoogt de productieflexibiliteit.
Ondanks de omschakeling naar batterijvoeding hoeven gebruikers niet in te leveren op klemkracht of trekkracht. Integendeel: de nieuwe kleminrichtingen leveren dezelfde prestaties als pneumatische of hydraulische systemen. Er zijn ook geen extra inerferentiecontouren, omdat de actuatoren en elektronica volledig in het kleminstrument zijn geïntegreerd. De signaalverwerking gebeurt rechtstreeks in de klemmodule, zodat alleen de IO-Link interface moet worden aangesloten. De nieuwe batterij-aangedreven klemapparaten van SCHUNK zijn niet alleen krachtig maar ook zeer efficiënt: per batterijlading kunnen tot 1.000 klemcycli uitgevoerd worden. Op deze manier blijft SCHUNK de weg plaveien naar een duurzame, grondstofzuinige en zeer productieve toekomst van de productie.