Wat nu een wereldwijd bedrijf is met een omzet van meer dan 500 miljoen euro, begon in een kleine garage in het idyllische stadje Lauffen am Neckar. In 1945 opende de Zwabische amateur-uitvinder Friedrich Schunk hier onder de eenvoudigste omstandigheden een mechanische werkplaats met een tweedehands draaibank. Met loonwerk, zoals de productie van reserveonderdelen of de reparatie van machines, creëerde hij een inkomen voor zijn familie - en legde hij de basis voor de toekomstige wereldspeler, SCHUNK.
Een van Friedrich Schunks grootste troeven was zijn vermogen om een oplossing te vinden voor problemen van welke aard dan ook. Toen al stond de naam SCHUNK voor innovatieve uitvindingen, zoals een stansmachine voor lampenkappen. Hardwerkend, behulpzaam en met zijn eigen hoge kwaliteitsnormen, ging Friedrich Schunk zijn eigen standvastige weg.
De sprong van ambachtswerkplaats naar fabriek en industriebedrijf volgde in 1964. In het nieuwe gebouw, een hal van 300 vierkante meter in de Bahnhofstrasse in Lauffen, werden aanvankelijk ongeveer 3.000 koppelingstrommels en vliegwielen per maand bewerkt voor de NSU Prinz 4. Een model van de Prinz 4 uit deze serie staat nu bij de ingang van het administratief gebouw in Lauffen als herinnering aan de begindagen en is een echte blikvanger voor onze bezoekers.
De zoon van de oprichter van het bedrijf, Heinz-Dieter Schunk, trad in 1964 op 22-jarige leeftijd in dienst bij het bedrijf van zijn vader en bracht een sterke verkoopdrift met zich mee. Door zijn eigen productlijnen te introduceren, legde hij de basis voor het succes van Schunk.
"Alleen innovatie kan een bedrijf vooruithelpen" – deze filosofie van Friedrich Schunk, oprichter van de onderneming, leeft voort in zijn zoon. Met de oprichting van het productengamma klauwplaten voor draaibanken is SCHUNK een partner geworden van de verwerkende industrie op het gebied van werkstukklemming. Met door de hoogste kwaliteitseisen te stellen aan de eigen producten en voortdurend productengamma verder te ontwikkelen, is SCHUNK een nieuw tijdperk binnengetreden.
SCHUNK heeft zich ook tot doel gesteld de internationale technologieleider te worden op het gebied van gereedschapsklemming. De ontwikkeling van de hydraulische expansietechnologie en de invoering van de TENDO zorgen voor een ware revolutie op de markt. Een andere mijlpaal werd bereikt met het TRIBOS-gereedschapshoudersysteem met polygonale klemtechniek voor de geautomatiseerde bewerking van onderdelen. Voor SCHUNK was automatisering de toekomst.
In 1982 kreeg Heinz-Dieter Schunk een idee voor een ander bedrijfsonderdeel na een bezoek aan een handelsbeurs. Hij zag de eerste robots met een grijper, waarvan het gewicht de robotarmen nogal onstabiel had gemaakt. Het werd hem al snel duidelijk dat de markt behoefte had aan een lichte en eenvoudige oplossing. SCHUNK was een van de eerste fabrikanten die een gestandaardiseerde grijptechnologie ontwikkelde.
De toenemende vraag in Noord-Amerika in 1992 drong aan op de volgende fase van internationalisering. In Raleigh, de hoofdstad van North Carolina, wordt het derde buitenlandse verkoopkantoor gevestigd.
In 1994 nam SCHUNK Hage GmbH in Mengen over, de voorloper van het huidige H.D. SCHUNK GmbH & CO KG, en breidde de productportefeuille uit met het assortiment klauwplaten.
Tegenwoordig leiden Kristina I. Schunk en Henrik A. Schunk, de kleinkinderen van de oprichter van het bedrijf, het familiebedrijf naar de toekomst. Zij hebben SCHUNK de opdracht gegeven om de productie over de hele wereld preciezer, zuiniger en betrouwbaarder te maken. Tot de klantenkring behoren alle bekende bedrijven in de machine- en installatiebouw, de robotica, de automatisering, de assemblage en de biowetenschappelijke industrie.
Automatisering, digitalisering en netwerkvorming zorgen voor dynamische veranderingen. SCHUNK maakt deel uit van deze evolutie en speelt hierop in met digitale diensten, slimme functies en verbeterde toepassingen.
Met de innovatieve CoLab-robottoepassingscentra biedt SCHUNK een belangrijke bouwsteen voor de planning en uitvoering van industriële automatiserings- en robotiseringstaken. Dit is in het bijzonder gunstig voor nieuwkomers in de automatisering over de hele wereld, maar ook ervaren automatiseringsdeskundigen hebben er baat bij.
Met diensten en softwaremodules maakt SCHUNK het voor klanten mogelijk om met automatisering aan de slag te gaan - plug and play, "installeren en vergeten"-oplossingen die gewoon werken zoals het hoort. Dankzij de digitalisering kunnen klanten hun eigen oplossingen en processen nu gedeeltelijk zelfstandig plannen en ontwerpen. De pioniersgeest van de stichter van de onderneming en het leidende principe van alle drie de generaties - de klant altijd het beste bieden - leiden SCHUNK naar de toekomst.