SCHUNK is de internationale technologieleider op het gebied van gereedschapshouders en werkstukbevestiging, grijptechnologie en automatiseringstechnologie. Ongeveer 3.500 werknemers in 8 fabrieken, 34 dochterondernemingen en distributiepartners in meer dan 50 landen over de hele wereld zorgen voor een intensieve aanwezigheid op de markt.
De toekomst vormgeven met innovatieve technologieën - dat is wat SCHUNK claimt. Daartoe zet het familiebedrijf zich in voor de flexibele verdere ontwikkeling en digitalisering van zijn producten- en dienstenportfolio om industriële processen efficiënter, transparanter en duurzamer te maken. SCHUNK gaat de huidige en toekomstige uitdagingen samen met zijn klanten en partners aan: hand in hand voor morgen!
Door zijn pioniersgeest en innovatiekracht blijft SCHUNK nieuwe maatstaven zetten in productiviteitsoptimalisatie voor zijn klanten. Deze klanten profiteren van een geïntegreerd aanbod van componenten, toepassingen en diensten. De grondige SCHUNK-expertise die in de loop van tientallen jaren is gegroeid, vormt de basis voor groei op een aantal gebieden.
De automatiserings- en productiespecialist is een betrouwbare partner voor de gehele toeleveringsketen in tal van sectoren, zoals de automobielindustrie, elektronica, biowetenschappen, lucht- en ruimtevaart en logistiek.
SCHUNK heeft zijn wortels in het hoofdkantoor in Lauffen/Neckar. Het bedrijf werd hier in 1945 door Friedrich Schunk opgericht als een mechanische werkplaats. Onder leiding van zijn zoon Heinz-Dieter Schunk ontwikkelde SCHUNK zich tot een wereldspeler en wereldwijd de belangrijkste technologieleverancier voor robots en productiesystemen. Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid door de derde generatie, Kristina I. Schunk en Henrik A. Schunk, de kleinkinderen van de oprichter. SCHUNK is in zijn thuisregio stevig verankerd als sociaal geëngageerde en verantwoordelijke werkgever.
Ook in deze tijd van mondialisering staan we nog altijd pal achter de waarden van ons familiebedrijf. Een belangrijke waarde is bijvoorbeeld dat we altijd rechtstreeks contact met de klant onderhouden en persoonlijk verantwoordelijkheid nemen.
Wij willen niet alleen voldoen aan de verwachtingen van de klanten, we willen die overtreffen. Met altijd een volledige eindcontrole, met continue inspanningen ter verbetering en met inachtneming van de spreekwoordelijke "zorgende cultuur" van SCHUNK, waardoor wij de behoeften van de klant de onze maken.
SCHUNK biedt meer - meer bereidwilligheid om uitdagingen aan te gaan en om aan de slag te gaan met ideeën, meer investeringen in innovatieve technologieën, meer flexibiliteit om de vraagstukken en taken in een snel veranderende omgeving met het oog op de toekomst aan en op te pakken. Daar staan we voor.
Een pioniersgeest, een zorgende cultuur en betrouwbaarheid vormen de belangrijkste hoekstenen van onze bedrijfsfilosofie.