arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Verrassend veelzijdig

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

Het VERO-S NSE3-snelwisselsysteem overtuigt door zijn hoge trekkracht en de grote maatvastheid van het modulehuis. Hierdoor zijn zeer hoge kantelmomenten en schuifkrachten mogelijk in de modules.
Deze module kan worden uitgebreid met een pakket met verschillende apparatuur. Het meest opvallende is een optionele veeraangedreven conusafdichting die de wisselinterface van de module automatisch vergrendelt zodra de klempen omhoog gaat.

Verbazingwekkend omvangrijk

Positioneren en klemmen in één enkele stap – met VERO-S is efficiency een feit. Deze voorbereidingstijdoptimalisator zorgt voor hogere machinebedrijfstijden en een rationelere productie vanaf partijgrootte 1.

Onverwacht voordelig

ROTA THW3

ROTA THW3

Volledig afgedichte snelwissel-klauwplaten

De ROTA THW3 garandeert gelijkblijvende klemkrachten, minimale onderhoudskosten en een hoge energie-efficiëntie - dit alles in een aangedreven klauwplaat met een snelwisselsysteem. Een gepatenteerd afdichtsysteem op de stootklemmen en op het ontkoppelingsmechanisme voorkomt dat het vet wordt verwijderd en de klemkracht geleidelijk afneemt. De afdichting voorkomt bovendien dat kleine spaanders of vuil de klauwplaatbehuizing binnendringen.

Permanent weinig onderhoud

Als u efficiënter gedraaide onderdelen wilt vervaardigen, zijn onderhoudsarme en fail-safe precisieklemmen vereist die snel en gemakkelijk kunnen worden omgebouwd en, indien nodig, automatisch kunnen worden geladen. De SCHUNK ROTA THW3 snelwissel-klauwplaat met de gepatenteerde afdichting van het klauwplaatmechanisme is hiervoor ontworpen.

Verrassend veelzijdig

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Flexibele handmatige klauwplaat met 4 klauwen

Met de ROTA-M flex 2+2, combineert SCHUNK de voordelen en functies van klauwplaten met 2, 3 en 4 klemmen en van spanners op draai-/freesmachines. Met de handmatige klauwplaat is het mogelijk om ronde, kubusvormige en geometrisch omvangrijke werkstukken vast te klemmen. Een speciale afdichting voorkomt dat spanen en koelvloeistof in de klauwplaat binnendringen.

Centraal compenserende 4-klauwplaat

Het WOW-effect in de praktijk