arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ons productenassortiment "Robotic Material Removal" heeft zijn eigen naam gekregen: R-EMENDO.
R staat voor Robot en EMENDO betekent bewerken: d.w.z. een werkstuk verbeteren door materiaal te verwijderen - bijvoorbeeld door te ontbramen, slijpen en polijsten. Ontdek de R-EMENDO-gereedschappen.

Geïnteresseerd?

Vertel ons meer over de bewerkingstaak die u wilt automatiseren. Onze toepassingsexperts zullen samen met u de juiste oplossing bespreken en ontwikkelen.

Tel.: +31 73 644 1779
remendo@de.schunk.com

Inhoud binnenkort beschikbaar

De juiste oplossing voor elke toepassing

Automatiseer nu uw handmatige bewerkingsprocessen met R-EMENDO

R-EMENDO-toepassing in beeld

Ontbramen

Het verwijderen van bramen en het afschuinen van scherpe kanten na de bewerking van het werkstuk is een van de meest voorkomende afwerkingsbewerkingen in de metaalverwerkende industrie. Maar deze vaak zeer monotone activiteit kan echter door de scherpe randen verwondingen veroorzaken.
Voor het ontbramen biedt SCHUNK een breed assortiment aan gereedschappen voor diverse ontbramingswerkzaamheden. Vind het juiste product voor uw ontbraamoplossing

Nu ook met elektrisch ontbramen

De nieuwe elektrische ontbramingsspillen van de RCE-serie worden aangedreven door een borstelloze elektromotor met een regelbaar toerental tot 50.000 tpm.

Uw voordelen:

  • Flexibele verwerking van verschillende werkstukken met verschillende gereedschappen dankzij variabele snelheidsregeling
  • Procesbetrouwbaarheid en -optimalisatie dankzij continue procesbewaking en feedback over spilbelasting en toerental
  • Efficiëntie en lange levensduur dankzij borstelloze elektromotor

Slijpen

Werkstukken worden vaak geslepen voor het verwijderen van grovere materialen of om oppervlakken voor te bereiden voor een latere ­oppervlakteafwerking­. Met de juiste keuze van gereedschappen en slijpmiddelen kunnen verschillende materialen, zoals metaal, hout of kunststof, worden bewerkt met afwisselende materiaalverwijdering en oppervlaktekwaliteit.
Om ervoor te zorgen dat het werkstuk een gelijkmatig oppervlak heeft, biedt SCHUNK ook uitgebreide ondersteuning en advies bij de keuze van de juiste slijpmaterialen en de optimale procesparameters, naast de geschikte producten . U kunt er dus zeker van zijn dat u de juiste oplossing voor uw slijptoepassing krijgt.

Inhoud binnenkort beschikbaar
Inhoud binnenkort beschikbaar

Polijsten

Het polijsten van oppervlakken is meestal de laatste bewerkingsstap, waardoor het werkstuk de perfecte afwerking krijgt. In addition to the tool and polishing agent, a constant contact force is particularly important in order to achieve optimal and uniform polishing results. Met de SCHUNK-producten voor geautomatiseerd polijsten krijgt u verbluffende oppervlakresultaten dankzij de instelbare en uniforme contactkracht.
Bovendien geven wij u graag advies over verdere procesparameters voor uw polijstoplossing, zodat u perfecte resultaten behaalt.

In geen tijd van handmatige naar geautomatiseerde bewerkingen

De handmatige bewerking van werkstukken met handgereedschap is ergonomisch belastend voor werknemers. Bovendien gaat deze bewerking vaak gepaard met gezondheidsrisico's door de uitstoot van fijne deeltjes, zoals slijpstof of spaanders. Door om te schakelen naar geautomatiseerde bewerkingen worden deze risico's tot een minimum beperkt, maar ontstaat er ook nog een meerwaarde:

De voordelen van het overschakelen naar robotondersteunde bewerkingen:

  • Constante kwaliteit van de bewerkingsresultaten
  • Verhoogde veiligheid en ergonomische werkomstandigheden
  • Lagere bewerkingstijd
  • Meer bewerkingscapaciteit

Robots kunnen het allebei: laden en bewerken

Gebruikt u al een robot voor het laden en ontladen van uw gereedschapswerktuig? Dan kunt u deze ook direct gebruiken om het werkstuk te ontbramen. Met de SCHUNK-gereedschappen voor geautomatiseerde bewerkingen met robots kan een groot aantal ontbraamwerkzaamheden eenvoudig worden geautomatiseerd en dus direct na de bewerking in het gereedschapswerktuig worden uitgevoerd. Grijp nu uw kans en verkort de doorlooptijd en de productiekosten voor uw werkstukken - met slechts een zeer kleine investering.

De voordelen van een efficiënter gebruik van de aanwezige robots

  • Hogere bezettingsgraad van uw robot
  • Geen aparte bewerkingsstap meer
  • Minder doorlooptijd voor uw componenten
  • Minder productiekosten voor een snel rendement op de investering