arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Suportes Whistle Notch

Suportes Whistle Notch

Suportes Whistle Notch
As montagens Whistle Notch podem ser usadas para prender ferramentas de forma confiável com uma superfície de fixação lateral na haste cilíndrica. Devido ao parafuso de fixação da montagem, a ferramenta não pode torcer ou puxar. A montagem é adequada para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas de acordo com DIN 1835E e DIN 6535E. O parafuso de fixação e o parafuso de ajuste de comprimento estão incluídos no escopo de entrega.
Všechny filtry
30 výsledků
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"