arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH plus

KSH plus

Hydraulische klemkrachtblokken voor centrisch vastklemmen en vastklemmen met vaste klemmen
Hydraulisch aangedreven klemkrachtblok met 2 klemmen in een compact ontwerp en met een hoge klemkracht. Zij zijn verkrijgbaar met standaard klemslag, lange slag of vaste klem.

Innovaties - uw voordelen

  • Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor de hoogste kwaliteitseisen
    Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten
  • Ontwerp met lage hoogte
    Maximaal gebruik van de bewerkingsruimte en maximale stijfheid van het systeem
  • Geoptimaliseerde buitencontour
    Voor de beste toegang via de zijkant en optimaal vallen van spaanders
  • Kubusvormig ontwerp
    Ideaal voor bewerking langs 6 zijden met 2 installaties op machines met 4 assen
  • Zeer efficiënt spiehaaksysteem
    Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
  • Geoptimaliseerd smeersysteem
    Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd
  • Basisklemmen met tand en groef of fijne vertanding als standaard
    Hoge flexibiliteit in het bereik van de bovenklauwen
  • Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
    Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Garandeert een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Voor het vastklemmen van werkstukken in krappe ruimtes
    De hydraulisch aangedreven KSH plus klemkrachtblokken worden bediend met een systeemdruk tot 120 bar. Werkstukken in krappe ruimtes zijn nauwkeurig vast te klemmen. Dankzij de speciale vorm heeft de machinespindel optimale toegang tot het werkstuk.
  • Afhankelijk van de toepassing kunnen de werkstukken centrisch of tegen een vaste klem worden gegrepen. Zeer hoge klemkrachten en een hoge rigiditeit van het systeem zorgen voor duurzaam en veilig vastklemmen. De klemspanners kunnen optioneel ook worden besteld met een klemsnelwisselsysteem of met inductieve monitoring van de klempositie.