KEH plus 01 400V/50Hz
Regeleenheid
IDnr. 420650
Standaard magnetische klemtechnologie
ProductkenmerkenTechnische gegevens
ProductkenmerkenTechnische gegevens
- Aansluiting: 1x 4-PIN
- Aantal kanalen: 1
- Elektrische aansluiting: 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 9.5 kg
Technische gegevens
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connessione | 1x 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Controllo del piano magnetico | Fino a 1 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 9.5 |
La fornitura comprende
Unità di controllo con foglio magnetico sulla parte posteriore, cavo di collegamento a 32A con connettore (5 metri), cavo per facile collegamento PLC (5 metri), d'uso e dichiarazione di conformità CE; senza cavo di collegamento, senza telecomando remoto e senza scatola e cavo