arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Modules de serrage avec NSE mikro

Modules de serrage avec NSE mikro

Plaques de bridage
Modules de serrage pour micro applications avec modules VERO-S NSE mikro comme base pour des processus de rééquipement extrêmement rapides des moyens de serrage.

Innovaties - uw voordelen

  • Extreem plat ontwerp
    Breidt de werkruimte van uw machine uit
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
    Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen
  • Turbo standaard geïntegreerd
    Verhoging van de neerhaalkracht met tot 300%
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
  • De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid

Opties en speciale informatie

  • VERO-S NSL mikro
    1-/2-weg klemstations voor het monteren van alle actuele klempallets met bijbehorend kaliber voor boorgaten.