STG 140
Accessoires TANDEM
IDnr. 1452063
Toebehoren voor klemkrachtblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemstangen voor snelwissellkemmen
- Geharde uitvoering, greepvertande klemstappen
- Geschikt voor: WTG-A 140
- Afmetingen: 80 x 26 x 16 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 16.0 |
| Diepte [mm] | 26.0 |
| Geschikt voor | 140 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Levering
Klemstangen, bevestigingsschroef