FF-T3 Z140-A6
Standaard adapterplaat
IDnr. 801000
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitbreidingsadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z140
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 6
- Klauwplaat steekcirkel: 104.8 mm
- Steekcirkel spindel: 133.4 mm
- Hoogte: 34 mm
- Klauwplaatboring: 85 mm
- Gewicht: 3.4 kg
Technische gegevens
| Lato mandrino | Z140 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 104.8 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 133.4 |
| Altezza [mm] | 34.0 |
| Foro passante [mm] | 85.0 |
| Peso [kg] | 3.4 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio