Elektrischer Kleinteilegreifer EGP

Der leistungsdichteste elektrische Kleinteilegreifer in der Montageautomation

Mit dem elektrischen SCHUNK 2-Finger-Parallelgreifer EGP wird der Wechsel von pneumatischen auf mechatronische Greifmodule, ohne Greifkraftverluste, zum Kinderspiel. Der EGP kann einfach über digitale Eingänge I/O in die übergeordnete Steuerung mit 24-V Spannungsversorgung integriert werden.

Smarter Greifer, perfekt im System

  • 24 V-Spannungsversorgung und Ansteuerung über digitale I/O mit nur einer Kabelverbindung.
  • Einstellung ist so einfach wie bei pneumatischen Komponenten.
  • Praktisch keine Verschleißteile und einfachste Integration in bestehende elektrische Anlagen.
  • Speed-Version für höchste Performance.
  • 4 Baugrößen decken ein großes Greifteilespektrum ab.
  • Voll kompatibel im 24 V-Mechatronik-Baukasten.

Mehr Details

Überlegene Technik für effiziente Prozesse


Gegenüber vergleichbaren Kleinteilegreifern mit integrierter Elektronik punktet der EGP durch:

180 % besseres Greifkraft-Masse-Verhältnis und hohem Tempo.

4fach einstellbare Greifkraft, für das Handling von empfindlichen Bauteilen.

Leistungsfähige Kreuzrollenführung wie der pneumatische Miniatur-Parallelgreifer MPG-plus, für einen hohen Wirkungsgrad.


100 %ige Kompatibilität zu allen SCHUNK Komponenten aus dem Mechatronik Baukasten.

Richtungsweisende Sensorik-Optionen für sichere Prozesse.

Prozesssicherheit, keine Vibrationen und damit Risikofaktoren für die Standzeit.

Ganz einfach!
Die Greifkrafteinstellung

Die Greifkraft des EGP kann in vier Stufen individuell auf empfindliche Werkstücke angepasst werden. Je nach Anforderung auf 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % der maximalen Greifkraft von 140 N. Ihr Vorteil: Flexible Greifkraftanpassung im Handling-Prozess.

Passt überall!
Höchste Montageflexibilität

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten garantieren eine schnelle, einfache Greifermontage und -wechsel. Der Greifer lässt sich mit Zentrierhülsen auf einfachste Art und Weise positionieren sowie seitlich und bodenseitig durch- und anschrauben. Zur bodenseitigen Mehrfachbefestigung ist eine optionale Adapterplatte erhältlich, die eine platzsparende Montage von mehreren Greifern nebeneinander ermöglicht.

Für jeden Anwendungsfall!
Die Sensorik

Induktiver Näherungsschalter IN. Zur Abfrage der Endstellungen mit wahlweise axialem oder seitlichem Kabelabgang. Mit 30 cm Kabel und Kabelstecker.

Positionssensor!
Flexibles FPS-System

Das FPS-Sensorsystem ermittelt die Position von Greiferbacken. Anschließend gibt er es digital aus, in welchem von fünf frei einlernbaren Bereichen sich die aktuelle Backenposition befindet. Zusätzlich kann die Backenposition über die Software "FPS-Controller" ausgelesen werden.

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Service und Support

Ihr direkter Kontakt
Tel. +32-53-853504

Übersicht Service