Aucune page de détail du produit n'a pu être trouvée pour ce numéro de série. Si vous avez des questions sur le produit, vous pouvez rechercher le numéro d'article dans le champ de recherche ou nous contacter.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Votre demande à SCHUNK
Trouver des représentants des ventes sur le terrain
Abonnement à la newsletter
Demander des données CAO
Votre demande de devis
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Performant ! Pour un usinage des métaux par enlèvement performant
Avec le système de frettage thermique CELSIO, vous disposez d'un système de serrage économique pour chaque usinage. Le rapport optimal entre la rigidité radiale, le contour de collision et le couple garantit une qualité exceptionnelle.
Notre promesse de performance Vos avantages :
Serrage sûr et verrouillé par friction pour la transmission de couples élevés
Très bon rapport entre rigidité radiale et contour de collision
CELSIO, un système de frettage thermique pour tous les types de dispositifs de frettage. Lors du serrage d’outil par frettage thermique, la queue de l’outil est frettée dans le porte-outil chauffée. Une bobine d'induction génère des courants de Foucault aux changements rapides, qui agissent directement sur le porte-outil de frettage thermique et le chauffent fortement exactement à l'endroit au niveau duquel se trouve la queue d'outil. Il en résulte un serrage homogène et quasiment monobloc de la queue d'outil. La version Cool Flow du CELSIO mandrin de frettage thermique permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi pouvant être fermés, en option, par deux vis M3. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil. La version CELSIO Dual Contact avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et l'avant de la broche de machine avec l'interface de l'appui plane.