arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Étaux à activation simple, un mors fixe, un mors mobile

L'application universelle classique

Les étaux simple effet SCHUNK sont des modules de serrage universels réalisant un serrage contre un mors fixe. Les étaux simple effet conviennent parfaitement pour l'automatisation des pièces à usiner dans le stockage de palettes.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Serrage par traction
  • Serrage contre un mors fixe
  • Système de changement de mors modulaire
  • Versions 100% encapsulées
  • Solution économique pour l'automatisation de la pièce à usiner
  • KSC-F

    KSC-F

    Les étaux simples SCHUNK KONTEC KSC-F conviennent parfaitement à l'équipement des systèmes de palettisation. Grâce au système modulaire, l'interface VERO-S et le serrage rapide sur 160°, les étaux peuvent être adaptés en très peu de temps aux nouvelles tâches de serrage.
    Afficher la série
    KSG

    KSG

    Étau de machine modulaire en tant que système avec serrage à traction et amplification de la force mécanique.
    Afficher la série
    KSX

    KSX

    Le système de serrage renforcé pour le « véritable » usinage simultané/complet 5 axes.
    Afficher la série
    KSX-C2

    KSX-C2

    Étau à 5 axes avec centre de serrage réglable, course de serrage de base la plus grande et fonction de traction descendante active des mors pour l'usinage complet et précis de la sixième face.
    Afficher la série