Er kon geen productdetailpagina worden gevonden voor dit serienummer. Als u vragen hebt over het product, kunt u het materiaalnummer opzoeken in het zoekveld of contact met ons opnemen.
Hoe kunnen we u helpen?
Uw verzoek aan SCHUNK
Verkoopmedewerkers op locatie vinden
Aanmelding voor de nieuwsbrief
CAD-gegevens opvragen
Uw offerteaanvraag
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Onze standaard centrische grijpers zijn leverbaar als grijpers voor kleine onderdelen, universele grijpers en afgedichte grijpers met drie vingers voor het veilig en nauwkeurig grijpen van buiten- en binnendiameters van werkstukken met een gewicht van slechts enkele grammen tot meer dan 100 kilo. Ze zijn geschikt voor gebruik bij een groot aantal toepassingen, van cleanrooms tot potentieel explosieve omgevingen, en van normale omgevingsomstandigheden tot toepassingen met hoge temperaturen. Dankzij de mogelijkheid om een grijper te combineren met sensorsystemen, productspecifieke grijpvingers of tussenliggende klemmen wordt de productiviteit verhoogd. Bovendien worden innovatieve ontwerpaanpassingen, zoals tandgeleiding, gecombineerd met de allernieuwste productietechnologie. Dit maakt de grijpers tot een robuuste, betrouwbare en daardoor veilige investering met een lange levensduur.
Ondanks de hoge momentbelasting van de basisklemmen voldoet deze afgedichte centrische drievingergrijper aan de eisen van IP67. Hierdoor kunnen substanties uit de werkomgeving niet binnendringen in de component.