Er kon geen productdetailpagina worden gevonden voor dit serienummer. Als u vragen hebt over het product, kunt u het materiaalnummer opzoeken in het zoekveld of contact met ons opnemen.
Hoe kunnen we u helpen?
Uw verzoek aan SCHUNK
Verkoopmedewerkers op locatie vinden
Aanmelding voor de nieuwsbrief
CAD-gegevens opvragen
Uw offerteaanvraag
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Wij bieden grijper-zwenkmodules standaard aan als compacte, modulair ontworpen parallel-, centrische en hoekvormige grijper-zwenkmodules. Voor het snel positioneren van werkstukken met verschillende gewichten in krappe ruimten. Ze kunnen in een groot aantal toepassingen worden gebruikt, van het laden en lossen van werkstukdragers tot plaatsingshandelingen bij montageprocessen en het plaatsen van afgewerkte goederen in bakken. Bovendien worden innovatieve ontwerpaanpassingen, zoals de krachtige rotoraandrijving, een rotatiehoek van maximaal 180° en aanpassing van eindpositie en buffer gecombineerd met de allernieuwste productietechnologie. Dit maakt de grijpers tot een robuuste, betrouwbare en daardoor veilige investering met een lange levensduur.
Compacte combinatie van grijpen en zwenken, bestaande uit een krachtige rotoraandrijving, een eindpositie- en dempingsapparaat en een tweevinger-parallelgrijper.