arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

De industrieleider in elk van zijn tools – de prestaties van de PGN-plus-P bewijzen het

PGN-plus-P cijfers en gegevens
PGN-plus-P

De nummer 1, al 30 jaar lang

De universele grijper PGN-plus-P van SCHUNK is de meest bewezen en veelzijdige grijper op de markt.

Naar de winkel

Uniek! De gepatenteerde SCHUNK multi-tandgeleiding

De multi-tandgeleiding van de SCHUNK PGN-plus-P en PGN-plus-E grijpers is met de permanente smering verder geperfectioneerd en legt zo de technologische benchmark voor deze grijperklasse vast. De huidige universele grijpers PGN-plus-P en PGN-plus-E zijn het resultaat van de 30 jaar lange expertise van SCHUNK.

Logo tandgeleiding

PGN-plus-P met multi-tandgeleiding en permanente smering.

We hebben de beproefde technologie in de universele grijper PGN-plus-P nogmaals verbeterd. Bij de multi-tandgeleiding werd de steundimensie tussen de zes lastdragende schouders met tot 40% vergroot zodat ook de geleidingsvlakken groter werden.

De voordelen in een oogopslag:

  • Tot 120% hogere vingerbelasting mogelijk*
  • Tot 50% langere grijpvingers mogelijk*
  • Meer vermogen voor hetzelfde grijperformaat en betere prestaties van het systeem
  • Snelle en gelijkmatige verdeling van het smeermiddel, zelfs bij korte slagen

* Vergeleken met een T-sleufgeleiding

Dwarsdoorsnede tandgeleiding PGN-plus-P

De technologie maakt het verschil!

Vooraanzicht PGN-plus-P

De technologie van de nieuwe SCHUNK PGN-plus-P grijper biedt nóg meer! Met zijn krachtige eigenschappen is de PGN-plus-P een klasse op zich.

Profiteer van de voordelen:

  • Snelle en gelijkmatige verdeling van het smeermiddel
    zelfs bij korte slagen
  • Lagere totale kosten van eigendom (TCO)
  • Permanent hogere prestaties
  • Compactere, efficiëntere systemen
  • Blijvend betrouwbaar en robuust

Naar de winkel

PGN-plus-P-technologie in detail

De SCHUNK PGN-plus-P grijper legt de lat nog hoger voor pneumatisch aangedreven universele grijpers. De geoptimaliseerde multi-tandgeleiding met permanente smering zet maatstaven voor de markt. Op hetzelfde moment profiteert de PGN-plus-P van het unieke assortiment van SCHUNK accessoires voor vrijwel alle denkbare geautomatiseerde toepassingen.

  • Tot 50% langere grijpvingers

De verbeterde mutli-tandgeleiding maakt het gebruik van zelfs nog langere grijpvingers mogelijk voor hetzelfde grijperformaat dankzij de hogere maximale momenten, zonder de geleiding te overbelasten. Grijpen met geoptimaliseerde interferentiecontouren tijdens handlingtaken in krappe ruimtes wordt zo zelfs nog eenvoudiger.

PGN-plus-P

  • Maximale levensduur door smeergroeven in de multi-tandgeleiding

De smeergroeven in de multi-tandgeleiding zorgen voor een continue toevoer van smeermiddel. Het voordeel hiervan is dat de laag smeermiddel snel en gelijkmatig wordt aangebracht, zelfs met korte slagen.

  • Tot 50% hogere grijpkracht

Dankzij het grotere oppervlak van de aandrijvingszuiger in de compacte installatieruimte van de PGN-plus-P is een hogere grijpkracht mogelijk. Met hetzelfde grijperformaat kunnen zo zwaardere werkstukgewichten worden gehanteerd.

Doorsnedeschema van PGN-plus-P

  • Tot 120% hogere vingerbelasting mogelijk

Bij de multi-tandgeleiding met permanente smering werd de steundimensie tussen de zes lastdragende schouders vergroot zodat ook de geleidingsvlakken groter werden.

Doorsnedeschema van PGN-plus-P

Onbeperkte flexibiliteit

PGN-plus-P

De SCHUNK PGN-plus-P grijper staat voor diversiteit. U profiteert van onbeperkte flexibiliteit. Kies uit een breed assortiment hoogwaardige PGN-plus-P accesoire componenten voor uw individuele toepassing. Combineer verschillende opties zonder compromissen. Of kies voor de betrouwbare speciale versies wanneer rekening moet worden gehouden met bijzondere omgevingseffecten.

Kleppen

Beide SCHUNK-microventielen in cilindrisch design kunnen direct op de grijper worden gemonteerd. Dit bespaart cyclustijd, kabelkosten en kosten voor perslucht.

PGN-plus-P accessoires

Sensorsysteem PGN-plus-P

Sensorsysteem

Uniek aanbod aan sensorsystemen, bv. magneetschakelaar MMs, inductieve naderingsschakelaar IN, en veel meer.

MMS 22-PI 2

PGN-plus-P is geschikt voor elke toepassing!

Versies

  • Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
    De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/IS-versie zorgt dit voor sluitkracht en in de IS-versie voor openingskracht
  • Corrosiebestendige versie K
    voor gebruik in corrosieve atmosferen
  • Hittebestendige versie V/HT
    voor gebruik in hete omgevingen
  • Precisie-variant P
    voor de hoogste nauwkeurigheid
  • ATEX-versie EX
    voor explosieve omgevingen
  • ATEX-versie EX
    volledig stofdicht, verhoogde bescherming tegen het binnendringen van materialen.
  • Toepassingsspecifieke beschermende afdekkingen
    tot beschermingsklasse IP67, voor gebruik in hoge temperatuurbereiken
  • Extra versies
    Verschillende opties kunnen worden gecombineerd.

Productdetails

PGN-plus-P

JGP-P

De krachtige grijper met diverse bewakingsmogelijkheden - inclusief inductieve

Voor alle gebruikers die flexibel, sterk en kosteneffectief op hun criteria verlanglijstje hebben staan, is de nieuwe JGP-P 2-vinger parallelle grijper een wens die in vervulling gaat. Maar liefst tien sensorsystemen die bij elkaar passen, leveren een breed scala aan bewakingsmogelijkheden, zoals bewaking van de slagpositie of werkstukdifferentiatie. Goede of slechte onderdelen kunnen snel en betrouwbaar worden gesorteerd op basis van de maatafwijkingen.

JGP-P

Profiteer van de voordelen:

  • Focus op de essentie voor maximale efficiëntie
  • Bestendige T-groefgeleiding voor nauwkeurige behandeling van verschillende werkstukken
  • Uitgebreide sensoraccessoires voor diverse bewakingsmogelijkheden, waaronder slagpositie
  • Bevestigd aan twee zijden van de grijper in drie schroefrichtingen voor een universele en flexibele montage van de grijper
  • Energievoorziening via slangvrije directe verbindingen of koppelstukken voor universele en flexibele grijpermontage

Naar de winkel

De verschillen in een oogopslag

PGN-plus-P

  • Universele toepassingsmogelijkheden
  • 10% langere grijpervingers met dezelfde afmetingen
  • Meer dan 2.000 mogelijke combinaties van varianten en opties

JGP-P

  • Voor kostengevoelige toepassingen
  • Tien sensorsystemen voor variabele bewakingsmogelijkheden