Er kon geen productdetailpagina worden gevonden voor dit serienummer. Als u vragen hebt over het product, kunt u het materiaalnummer opzoeken in het zoekveld of contact met ons opnemen.
Hoe kunnen we u helpen?
Uw verzoek aan SCHUNK
Verkoopmedewerkers op locatie vinden
Aanmelding voor de nieuwsbrief
CAD-gegevens opvragen
Uw offerteaanvraag
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS toont zijn kracht in zeer nauwkeurige microbewerking tot aan het snijden van grote volumes. Met zijn gepatenteerde TRIBOS polygonale klemtechnologie biedt SCHUNK een gereedschapshoudersysteem dat zich onderscheidt door zijn veelzijdigheid en grote toepassingsbereik. De uitstekende concentriciteitseigenschappen van < 0,003 mm resulteren in een langere levensduur en de beste oppervlaktekwaliteit. TRIBOS is absoluut onderhoudsvrij en door zijn honingraat-/ankerstructuur dempt het trillingen op een ideale manier. Daarnaast zorgen tussenhulzen voor veelzijdige klembereiken.
Onze prestatiebelofte. Uw voordelen
Van microbewerking en een zeer fijne bewerking tot aan zware toepassingen of metaalsnijden van grote volumes
Dankzij zijn unieke, polygonale honingraatstructuur en grotere buitendiameter biedt TRIBOS-R een optimale verhouding tussen radiale stijfheid en demping, en heeft hij de beste dynamische uitloopeigenschappen.
Extreem smal ontwerp Zelfs onder de krapste bewerkingsomstandigheden nauwkeurig. Als delen van het werkstuk moeilijk bereikbaar zijn en conventionele klemsystemen tegen hun grenzen aan lopen, bieden TRIBOS-S polygonale gereedschapshouders uitkomst door hun extreem smalle ontwerp. De hoogste permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm zorgt voor een gelijkmatigere snijbewerking en verlengt daarmee de levensduur van het gereedschap met een factor vier.
De TRIBOS-RM is geschikt voor krachtige HSC-microsnijbewerkingen tot meer dan 85.000 tpm. De uitstekende uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm en de stabiliteit als gevolg van de ankerstructuur vormen de basis voor de uiterst compacte gereedschapshouderbevestigingen en zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare metaalsnijbewerking. De verschillende maten zijn ideaal voor gebruik in kleine, zeer dynamische bewerkingscentra.
TRIBOS-Mini bepaalt de standaard voor microverspaning. Dit polygonale klemsysteem wordt gebruikt in delicate bewerkingsprocedures voor behuizingen, gietvormen, elektroden en graveerwerk in medische technologie en elektrotechnologie, alsmede in de uurwerkindustrie, en in de precisie-matrijzenbouw. TRIBOS-Mini kan worden gebruikt om extreem kleine schachten vast te klemmen, waardoor geen tijdrovende en kostbare speciale gereedschappen meer hoeven te worden gemaakt.