KMRS HSK 80
Schlüssel für Kühlmittelrohre
ID 9799154
KMRS HSK 80, Schlüssel für Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: HSK 80
- Durchmesser: 14 mm
Technical details
| Para interface | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 14.0 |
| D2 [mm] | 18.5 |
| L1 [mm] | 126.0 |
| Peso [kg] | 0.143 |