MSC-PS10 250x130
标准磁力夹持技术的附件
N.º de identificação 422093
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 叠层板
- 用于轮廓和特殊形状的铣削。
- 尺寸: 250 x 130 x 21 mm
- 磁极尺寸: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 5.8 kg
Detalhes técnicos
| 长度 [mm] | 250.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 130.0 |
| 高度 [mm] | 21.0 |
| 重量 [kg] | 5.8 |
标配范围
叠层板