GBVS-P-E 40-41-22
Mordaza de sujeción paralela
ID 490778
Insertos de sujeción, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza paralela, lisa
- Interfaz 1: W-SEI
- Indicado para: Mordaza ajustable KSM2
- Dimensiones: 40 x 41 x 22 mm
- Peso: 0.2 kg
Technical details
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 41.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.2 |