EGM-M-Q-70-1-FX
ID 306352
Magnetic gripper EGM, electrical
- Magnet type: Monopole
- Pole form: square
- Pole width: 70 mm
- fixed cable outlet (30 cm cable)
- Communication interface: digital I/O
- Power supply: 400 V AC
- Max. total current: 32 A
- Number of poles: 2
- Magnet area: 98.1 cm²
- Magnetic circuit: 3.1 A
- Max. ambient temperature: 50 °C
Technical details
| Vlastní hmotnost [kg] | 7.1 |
|---|---|
| Počet pólů | 2.0 |
| Oblast magnetu [cm²] | 98.1 |
| Minimální tloušťka obrobku [mm] | 16.0 |
| Užitečné zatížení u horizontální plochy magnetu [kg] | 165.0 |
| Užitečné zatížení u vertikální plochy magnetu [kg] | 65.0 |
| Max. počet aktivací za minutu [1/min] | 10.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 5 aktivacích za minutu [°C] | 24.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 15 aktivacích za minutu [°C] | 53.0 |
| Třída ochrany IP | 54 |
| Spotřeba proudu po aktivaci / deaktivaci [A] | 3.1 |
| Délka kabelu [cm] | 30.0 |
| Průměr D [mm] | 129.5 |
| Výška Z [mm] | 75.0 |
| Typ ovladače | ECG 02 |
| Jmenovité napětí [V AC] | 400.0 |
| Max. proud [A] | 32.0 |
| Max. počet modulů na řídicí jednotku | 19.0 |
Rozměry
Rozměry
Princip fungování
Magnetizace permanentních magnetů
Materiál těla
Ocel
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
Impuls elektrického proudu pro aktivaci a deaktivaci systému
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími manžetami