HABE KEH plus 04-HKR
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420669
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Commande manuelle à distance pour max. quatre mandrins magnétiques
- Pour la commande de quatre plaques de serrage magnétique au maximum
- Avec corps robuste et de haute qualité
- Avec feuille magnétique à attacher à la machine
- Sans possibilité de sélectionner les plaques de serrage magnétique individuelles
- L’état d’actionnement et les messages d’erreur sont affichés sur l’écran LCD
- L’état d’actionnement des plaques de serrage magnétique sélectionnées est également indiqué par des LED (rouge/vert).
- Avec régulation de la force de maintien
- Compatible avec: KEH plus
- Dimensions: 187 x 93 x 35 mm
- Nombre de canaux: 4
- Longueur de câble: 5 m
- Poids: 0.5 kg
Technical details
| Aantal kanalen | 4.0 |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
Levering
Handmatige afstandsbediening, handleiding