GZB-S Ø20 Ø5/16" PK
Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
ID 217883
GZB-S Ø20 Ø5/16" PK, Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
- Periphery-cooled
- Clamping diameter: 5/16"
- O.D.-Diameter: 20 mm
- Length: 50.5 mm
Technical details
| Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
|---|---|
| Gammes | GZB-S PK |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 20 PK |
| Diamètre de serrage D1 | 5/16" |
| Diamètre extérieur D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 50,5 mm / 2.0" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Refroidissement périphérique
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Bord fendu
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande