PB 500-4
Pendelbrücken
ID 192118
PB 500-4, Pendelbrücken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technical details
| Produktgruppe | Pendelbrücken |
|---|---|
| Breite B [mm] | 255.8 |
| Höhe H [mm] | 35.0 |
| Länge L [mm] | 113.9 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |