UVB-B 315
Soft monoblock jaws
ID 164115
UVB-B 315, Soft monoblock jaws
- Serration: Straight serration
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Technical details
Anchura B1 [mm] | 32.0 |
---|---|
m/ajuste [kg] | 9.6 |
Anchura B [mm] | 46.0 |
Altura H1 [mm] | 52.0 |
Material | Acero C45 templado |
altura H [mm] | 90.0 |
Dentado | Dentado recto |
Longitud L [mm] | 121.0 |
Grupo de productos | Mordazas monobloque blandas |