arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°

ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 832250

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 165 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.5 mm
  • Curso do pistão: 33 mm
  • Força de fixação máx.: 240 kN
  • Máx. força de atuação: 120 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 3200 1/min
  • Peso: 123 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 11 (Z300)
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3200.0
Força de fixação máx. [kN] 240.0
Máx. força de atuação [kN] 120.0
Curso/castanha [mm] 7.5
Curso do pistão (H) [mm] 33.0
Momento de inércia [kgm²] 2.96
Peso [kg] 123.0