ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV90°
Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem
N.º de identificação 807215
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 45 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Curso por castanha: 2.75 mm
- Curso do pistão: 12 mm
- Força de fixação máx.: 57 kN
- Máx. força de atuação: 22 kN
- Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
- Peso: 12 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 (Z140) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 6000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 57.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 22.0 |
| Curso/castanha [mm] | 2.75 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 12.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.048 |
| Peso [kg] | 12.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%