arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Como fabricante experimentado de portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios, tecnología de sujeción y tecnología de automatización, sabemos que los requisitos del sector de las ciencias de la vida no pueden compararse con los de ninguna otra industria. La sujeción sin residuos y altamente sensible, la resistencia a la corrosión y aptitud para salas blancas son solo tres de las muchas características estándar que se exigen y por buenas razones. SCHUNK se centra en los segmentos de MedTech, Automatización de laboratorios y Farmacéutica. Además de flexibilidad y precisión, se requiere una fiabilidad absoluta del proceso en las tres áreas. La fiabilidad necesaria para ello, incluida la experiencia en aplicaciones, forma parte de la gama de productos y servicios de SCHUNK.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una cita de consulta sin compromiso en lifescience@de.schunk.com o por teléfono en el +49-7133-103-3490

Disciplinas de la industria

MedTech - Procesos de producción fiables en la tecnología médica

En el segmento MedTech, mejoramos las máquinas y sistemas con los componentes y soluciones necesarios para fabricar dispositivos y consumibles médicos con portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios, tecnología de agarre y tecnología de automatización de gran eficacia. SCHUNK cumple con fiabilidad los estrictos requisitos para lubricantes, resistencia y durabilidad del sector de la tecnología médica.

  • Resistencia
    Los clientes de SCHUNK están impresionados por la alta calidad y vida útil de los productos
  • Proceso seguro
    Nuestros productos son una garantía de procesos de fabricación sin errores
  • Tecnología de sensores avanzada
    La detección por sensores detecta la posición de las mordazas superiores y comprueba la presencia de la pieza

Automatización de laboratorios – Procesos de laboratorio eficaces y fiables

Los procedimientos sistemáticamente recurrentes son la base de muchos laboratorios. En el área de Automatización de laboratorios, SCHUNK proporciona los componentes adecuados para la automatización. Los problemas cotidianos en el entorno del laboratorio incluyen el agarre y movimiento de reactivos, así como de portamuestras para equipos de medición y análisis. Para ello, ofrecemos sistemas compactos y fácilmente combinables de los campos de la tecnología de agarre y la tecnología de automatización.

  • Flexibilidad
    La amplia experiencia en aplicaciones permite adaptar los productos a diferentes requisitos
  • Agarre sensible
    Los grippers inteligentes y los métodos de mantenimiento fiable de la fuerza de agarre garantizan la máxima fiabilidad del proceso
  • Lubricantes aptos para laboratorios
    Utilizamos grasas con certificación H1 en laboratorios y entornos farmacéuticos

Farmacéutica - Potenciador del rendimiento adecuado para aplicaciones de sala blanca

En la producción de productos farmacéuticos como comprimidos, polvos, cremas y líquidos, la pureza y la calidad son siempre la máxima prioridad. Las unidades de automatización fiables y de alto rendimiento de SCHUNK son ideales para este propósito. Garantizan procesos transparentes, sin errores y estructurados, la máxima eficacia, seguridad de procesos y rentabilidad.

  • Diseño higiénico
    En SCHUNK, el material y la forma cumplen los requisitos para una producción higiénica. Las superficies especiales del producto son resistentes a limpiadores agresivos como el VHP
  • Certificado de sala blanca
    Los productos SCHUNK cuentan con certificación de acuerdo con la norma ISO 14644 para su uso en salas blancas y la empresa está comprometida con el cumplimiento de las directrices internacionales GMP
  • Seguridad en contacto con productos farmacéuticos
    Utilizamos lubricantes que cumplen la norma H1 y materiales que figuran en la lista de la FDA

Casos de aplicación

Manipulación y preparación automatizadas de productos farmacéuticos

Los grippers de SCHUNK son capaces de manejar de manera fiable varios recipientes, como jeringas, viales de vidrio o bolsas intravenosas, durante los diferentes pasos del proceso. Dependiendo de los requisitos y del tipo de tarea, el robot cambia con flexibilidad a la herramienta adecuada.

Micromaquinado para técnica médica

Para maquinar de forma precisa zonas de difícil acceso, el portaherramientas TRIBOS puede combinarse con una alargadera TRIBOS SVL Mini. La precisión del micromecanizado, no disminuye por este motivo. El sistema TRIBOS, permite un maquinado preciso en altas revoluciones. El cambio de herramienta se lleva a cabo rápidamente y de forma segura con respecto al proceso.

Manipulación y sujeción seguras de los tubos de extracción de sangre

Durante la toma de muestras automatizada, el gripper eléctrico para componentes pequeños EGP de SCHUNK recoge y centra el tubo de extracción de sangre. El gripper sujeta de manera fiable y segura el delicado tubo de plástico mientras se abre el tapón de rosca.

¿Desea que SCHUNK le ayude a implementar su proyecto?

Estaremos encantados de ayudarle a validar su aplicación.

En el CoLab, el centro de aplicaciones de SCHUNK, podemos probar juntos su aplicación prevista para el sector de las ciencias de la vida. Le proporcionamos estudios de viabilidad, análisis de procesos y demostraciones de su proceso. De este modo, podrá minimizar el riesgo y ahorrar tiempo durante la puesta en funcionamiento. Póngase ya en contacto con su asesor de SCHUNK para que podamos examinar y desarrollar su aplicación.

Productos SCHUNK para Life Science

CoLab

Componentes de alta tecnología de SCHUNK.

Los productos SCHUNK cumplen los estrictos requisitos de calidad y fiabilidad de fabricación. Además, las gamas específicas de Life Science se adaptan bien a los productos para cualquier aplicación de Life Science.

Visítenos y experimente Life Science

Durante los próximos tres meses, la exposición temporal en nuestro centro de aplicaciones robóticas CoLab
exhibirá las interesantes tendencias y las innovadoras aplicaciones del sector de
Life Science. La zona de exposición le ofrece la oportunidad de experimentar una variedad
de aplicaciones y probarlas para sus propias operaciones.

SCHUNK Life Science: Automatización del mundo de Life Science

En el sector de Life Science, la validación determina el plazo de comercialización: debe demostrarse que cada paso del proceso es estable, reproducible y está libre de contaminación. Aquí es donde entra exactamente SCHUNK. Como pioneros en tecnología líder para la manipulación precisa y delicada en entornos regulados, ofrecemos soluciones compatibles con salas blancas, conformes a las normas y seguras para los procesos desde el principio. Este compromiso es evidente en cada componente y detalle, creando el efecto SCHUNK y ofreciendo ventajas cuantificables a los fabricantes.

Ya se trate de MedTech, farmacéutica o LabAutomation, SCHUNK garantiza que los componentes sensibles se manipulan de forma fiable, con cuidado y completamente libres de residuos. Esto permite a los fabricantes reducir los riesgos de desarrollo, aumentar su producción y conseguir soluciones optimizadas y el cumplimiento de la normativa a lo largo de todo el ciclo de vida.

¡Contáctenos ahora!

Disfrute el efecto SCHUNK y las ventajas que le ofrece

  • Soluciones verdaderamente eficaces
    Las soluciones se crean con un alto nivel de conocimientos de ingeniería y se adaptan con precisión a cada proceso.
    Los resultados: productividad y calidad considerablemente superiores.
  • Proceso de comercialización más rápido
    Gracias a su profundo conocimiento de la industria, SCHUNK proporciona componentes y soluciones que cumplen todos los requisitos normativos desde el principio. Así se acortan los ciclos de validación, se acelera la integración y los productos llegan al mercado más rápido.
  • Procesos seguros durante todo el ciclo de vida
    Con un servicio fiable y un soporte a largo plazo, SCHUNK garantiza la máxima disponibilidad del sistema y procesos predecibles y estables.
    Una ventaja cuantificable a lo largo de todo el ciclo de vida.

Tenemos experiencia en los siguientes segmentos industriales

Farmacéutica

En la producción farmacéutica, la calidad y la pureza son primordiales. Los procesos deben ser transparentes, no contener errores y ser conformes a las normas en la fabricación de productos sólidos, semisólidos y líquidos como comprimidos, polvos, cremas y soluciones.

LabAutomation

Los procesos sistemáticos y recurrentes son esenciales en los laboratorios. Tareas típicas: agarre seguro de reactivos y portamuestras y su traslado fiable a los dispositivos de medición y análisis. SCHUNK confía cada vez más en los componentes mecatrónicos de automatización.

MedTech

Los procesos precisos y fiables son clave en la tecnología médica. SCHUNK ofrece tecnología de sujeción, agarre y automatización conforme a las normas para complementar las máquinas y sistemas de producción y montaje de productos médicos.

La manipulación de productos sensibles en los procesos farmacéuticos requiere una precisión absoluta sin contaminación. Hasta la más mínima desviación puede poner en peligro un lote entero. SCHUNK ofrece pinzas y sistemas de cambio de herramienta con certificación de sala blanca y con un diseño higiénico que permite manipular con seguridad viales, jeringas, bolsas intravenosas y otros artículos.

Para conseguir potentes procesos farmacéuticos

  • Limpieza sin concesiones
    La cuidada selección de materiales y el diseño higiénico minimizan el riesgo de contaminación. Los productos están diseñados específicamente para resistir agentes de limpieza agresivos como el VHP.
  • Estéril y limpia
    Hacemos que su producción sea apta para salas blancas. Con la certificación ISO 14644 y el cumplimiento del anexo 1 de la Guía europea de prácticas correctas de fabricación, los productos SCHUNK garantizan la calidad de los procesos estériles.
  • Seguridad en el contacto con el producto
    Para aumentar la seguridad de la producción y evitar costosos tiempos de inactividad, SCHUNK confía en materiales y lubricantes conformes a la FDA que cumplen los estrictos requisitos H1.

Soluciones para el sector farmacéutico

Agarre de jeringas precargadas

Gracias a la unidad de agarre de 40 posiciones, las jeringas precargadas pueden manipularse y colocarse individualmente.

Manipulación de jeringas y viales

Pinzas y sistemas de cambio de herramienta para salas asépticas y para el llenado líquido de medicamentos.

Preparación de productos farmacéuticos

Las pinzas y los sistemas de cambio de herramienta permiten una manipulación flexible de una variedad de recipientes, como jeringas, viales de vidrio o bolsas intravenosas.

Los laboratorios tienen que hacer frente a volúmenes de muestras cada vez mayores, a la escasez de personal cualificado y a estrictos requisitos de documentación, al tiempo que obtienen resultados absolutamente reproducibles. SCHUNK permite, por ejemplo, la manipulación de alta precisión y baja pérdida de partículas de tubos de muestras, placas de microtitulación y viales.

Rendimiento fiable en el laboratorio

  • Automatización escalable
    Los procesos fiables y reproducibles aumentan el rendimiento al tiempo que reducen las necesidades de personal.
  • Calidad verificable
    Los procesos controlados por sensores cumplen elevados requisitos de trazabilidad y documentación.​
  • Flexibilidad en el laboratorio
    Los componentes modulares permiten una rápida adaptación a nuevos formatos de pruebas y flujos de trabajo.

Soluciones para laboratorios automatizados

Fijación segura de tubos de muestras

La pinza eléctrica para componentes pequeños sujeta los tubos mientras se enrosca y desenrosca la tapa.

Traslado de placas de Petri y de sedimentación

En los armarios calentadores, las placas de Petri se giran habitualmente con una unidad de agarre giratoria de 180°.

Introducción automatizada de muestras para análisis de laboratorio

La pinza eléctrica para componentes pequeños garantiza una manipulación segura de muestras para análisis. Incluso pueden sujetarse tubos estrechos o bandejas enteras sin cambiar la pinza.

Los componentes de MedTech son cada vez más pequeños y variados, y requieren procesos de montaje y fabricación extremadamente precisos y validables, con tolerancia cero a los errores. SCHUNK suministra soluciones de sujeción y agarre robustas y controladas por sensores que manipulan incluso piezas delicadas de plástico y metal de forma fiable, con bajo desgaste y trazabilidad.

Para una producción estable en MedTech

  • Montaje sin errores
    Los procesos protegidos sobre la base de sensores
    minimizan los errores.
  • Gran durabilidad del producto
    Los resistentes componentes SCHUNK garantizan una producción constante
    y fiable de MedTech.
  • Mayor rapidez de comercialización
    Los sistemas que pueden validarse acortan las fases
    de desarrollo y puesta en marcha.

Soluciones para procesos de producción y montaje médicos​ ​

Manipulación de tornillos pediculares

Los tornillos pediculares pasan automáticamente a la siguiente fase de producción.

Montaje de inyectores de pluma

Las distintas piezas se ensamblan con precisión en un inyector de pluma utilizando varias pinzas para componentes pequeños.

Maquinado de implantes

La placa ósea la sujeta de forma segura una tenaza de corriente eléctrica y se maquina con la ayuda de un portaherramientas preciso.

Microcorte en la industria dental

Procesamiento ultrafino y preciso de implantes dentales mediante un portaherramientas.
Imagen de personas: Phillip Gourmet Automatica Life Science

¿Quiere que su proceso de Life Science sea más seguro, eficiente o adaptable?

Nuestros expertos en aplicaciones analizan su aplicación y le muestran cómo la tecnología SCHUNK marca la diferencia. Póngase en contacto con nosotros para una primera consulta sin compromiso.

Empieza su camino hacia el efecto SCHUNK