MFT-390-F-R-0
Leštící vřeteno
ID 322251
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Leštící vřeteno MFT, Velikost: 390, pneumatický
- Rozšířené monitorování zdvihu : ano
- Senzor zatažení: ano
- Senzor otáček: ne
- Kompenzace Z: 15 mm
Technické údaje
| Vooruitsensor | ja |
|---|---|
| Intreksensor | ja |
| Toerentalsensor | geen |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 7.5 |
| Max. compensatiepad [mm] | 15.0 |
| Gewicht [kg] | 3.3 |
| Afstellingskracht bij 0,35 bar [N] | 14.0 |
| Afstellingskracht bij 4,1 bar [N] | 74.0 |
| Stationaire snelheid [1/min] | 5600.0 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | < 75 |
| Snelheid onder belasting [1/min] | 2600.0 |
| Vermogen bij 2600 tpm [W] | 390.0 |
| Nominaal koppel [Nm] | 1.4 |
| Koppel bij stilstand [Nm] | 2.7 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| Stationair luchtverbruik [l/s] | 9.0 |
| Klemdiameter | 3/8" |
| Diameter D [mm] | 94.9 |
| Hoogte Z [mm] | 202.7 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, via gedroogde, gefilterde en bij voorkeur geoliede perslucht
Garantie
24 maanden