KMRS HSK 100
Chiave per tubo del lubrorefrigerante
ID 9799155
KMRS HSK 100, Chiave per tubo del lubrorefrigerante
- Per interfaccia: HSK 100
- Diametro: 16 mm
Specifiche tecniche
| Para interface | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 141.0 |
| Peso [kg] | 0.167 |