KMR HSK 32
Coolant tubes
ID 9799136
KMR HSK 32, Coolant tubes
- For interface: HSK 32
- Diameter: 6 mm
- Thread : M10x1
Información técnica
| Para interface | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.0 |
| L1 [mm] | 5.5 |
| L2 [mm] | 26.0 |
| G | M10x1 |
| Peso [kg] | 0.006 |
Projeto HSK com dois O-rings - vedados axialmente - de acordo com a norma DIN 69895