arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGVS-B 125-105-150

SGVS-B 125-105-150

VS 卡爪

ID 430142

标准型系统卡爪

产品特性:
  • VS 高位卡爪,活动式
  • 接口 1: W-125-1
  • 适用于: KSG 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 105 x 150 mm
  • 重量: 9.4 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 105.0
Höhe [mm] 150.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 9.4

标配范围
系统夹爪、顶爪