SLH 20-0380
pillar assembly system hollow pillar
ID 313648
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 20
- Length: 380 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 380.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |
ID 313648
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 380.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |