MFT-390-F-R-0
광택 스핀들
ID 322251
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
광택 스핀들 MFT, 크기: 390, 공압
- 전진 센서: 예
- 수축 센서: 예
- 태코미터 센서: 아니요
- 보정 Z: 15 mm
기술 세부 정보
| Détecteur d'avance | Oui |
|---|---|
| Détecteur de rétractation | Oui |
| Capteur du tachymètre | Non |
| Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 7.5 |
| Trajectoire de compensation max. [mm] | 15.0 |
| Poids [kg] | 3.3 |
| Force de compensation de 0,35 bar [N] | 14.0 |
| Force de compensation de 4,1 bars [N] | 74.0 |
| Vitesse à vide [1/min] | 5600.0 |
| Emission de bruit [dB(A)] | < 75 |
| Vitesse en charge [1/min] | 2600.0 |
| Puissance à 2 600 tr/min [W] | 390.0 |
| Couple nominal [Nm] | 1.4 |
| Couple à l'arrêt [Nm] | 2.7 |
| Pression d'utilisation [bar] | 6.2 |
| Consommation d'air à vide [l/s] | 9.0 |
| Diamètre de serrage | 3/8" |
| Diamètre D [mm] | 94.9 |
| Hauteur Z [mm] | 202.7 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces indiquées montrent la charge maximale.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Actionnement
pneumatique, via air comprimé sec, filtré et de préférence huilé
Garantie
24 mois