TENDO P HSK-A 32 Ø1/2"x90
Hydraulic expansion toolholder
ID 205892
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
TENDO P HSK-A 32 Ø1/2"x90, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: HSK-A 32
- Clamping diameter: 1/2"
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 90 Nm
Technical details
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 32 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 70.0 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
ツール 24 個用のチェーンマガジンの付いた Chiron 機種 FZ-08 に適合しています。
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます