PVB 50-32
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
ID 422392
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- フレキシブル延長ポール PVB 50
- 貫通孔とM8ネジ付き。
- テクノロジー: スクエアポール
- 補正ストローク 5 mm.
- 寸法: 47,5 x 45 x 32 mm
- 補正ストローク: 5 mm
- ポールサイズ用: 50 x 50 mm
Technical details
| Length [mm] | 47.5 |
|---|---|
| Width [mm] | 45.0 |
| Height [mm] | 32.0 |
| Min. height [mm] | 29.5 |
| Max. height [mm] | 34.5 |
| Compensation stroke [mm] | 5.0 |
Scope of delivery
Pole extension, fastening screw