SP-WB 400
Mors doux rapportés droits en acier
ID 124105
SP-WB 400, Mors doux rapportés droits en acier
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Vis | M18 |
---|---|
m/jeu [kg] | 18.6 |
Largeur B [mm] | 60.0 |
Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
Hauteur H [mm] | 100.0 |
Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
Entre-axe des trous b [mm] | 40.0 |
Entre-axe des trous a [mm] | 80.0 |
Denture | 3/32" x 90° |
Longueur L [mm] | 155.0 |
Groupe de produit | Mors doux rapportés droits en acier |